TAR-2550Z
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAR - Miniature Rack and Pinion Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tar1/tar2550z_asmtab.prj},{NB=TAR-2550Z},{CN=TAR-2550Z},{SD=25 x 50},{BT=Dovetail groove method},{AR=+-10},{T=20},{MASS=300},{S=0.03},{P=0.05},{RR=0.1},{PR=0.1},{ML=9.8},{PPATH=tar2550z/tar2550z_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAR-2550Z (Z Axis, 25X50)
Bill of material
TAR-2550Z
Catalog Number
TAR-2550Z
Stage Dimension
25 x 50
Bearing Type
Dovetail groove method
Adjustment Range
+-10
Travel (mm/Rotation)
20
Mass
300
g
Straightness
0.03
Perpendicularity
0.05
Readable Resolution
0.1
Positioning Resolution
0.1
Max. Load
9.8
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성