TAM-60S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAM - Aluminum Precision Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tam/tamx_asmtab.prj},{NB=TAM-60S},{CN=TAM-60S},{SD=60 x 60},{BT=V groove rail and Crossed roller method},{AR=+-6.5},{MASS=300},{S=0.003},{PE=25''},{YE=15''},{P=0.03},{RP=0.010},{RR=0.01},{PR=0.003},{ML=58.8},{PPATH=tamx/tamx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAM-xxxS (X Axis)
Bill of material
TAM-60S
Catalog Number
TAM-60S
TAM-60S
Stage Dimension
60 x 60
60 x 60
Bearing Type
V groove rail and Crossed roller method
Adjustment Range
+-6.5
+-6.5
Mass
300
300
g
Straightness
0.003
0.003
Pitch Error
25''
25''
Yaw Error
15''
15''
Parallelism
0.03
0.03
Running Parallelism
0.010
0.010
Readable Resolution
0.01
Positioning Resolution
0.003
Max. Load
58.8
58.8
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성