SAN-M16-100-B
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SAN - Stopper Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/san/san_sans_asmtab.prj},{NB=SAN-M16-100-B},{CN1=SAN-M16x100-B},{CN=SAN-M16-100-B},{M=M16x1.5},{L=100},{L1=14},{B1=8.0},{R=16},{B=24},{C=27.7},{H=8},{MASS=150.0},{PPATH=../san/san_sans_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SAN/SANS - Stopper Screw, Fine Pitch Thread
Bill of material
SAN-M16-100-B
Catalog Number
SAN-M16-100-B
SAN-M16-100-B
Thread
M16x1.5
M16x1.5
Length L
100
100
mm
Length L1
14
14
mm
Width B1
8.0
8.0
mm
Radius R
16
16
mm
Width B
24
24
mm
Height C (Approx.)
27.7
27.7
mm
Length H
8
8
mm
Mass
150.0
150.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성