PTBLS-8-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PTBLS - Stainless Steel-Ball Lock Pins with clamping lenght compensation
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/ptbls/ptbls.prj},{NB=PTBLS-8-5},{CN=PTBLS-8-5},{S=5},{L=5},{L1=6.5},{D=8},{D1=9.5},{D2=17.5},{D3=38},{H=30},{MCP=18},{MASS=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PTBLS - Stainless Steel-Ball Lock Pins with clamping length compensation
Bill of material
PTBLS-8-5
Catalog Number
PTBLS-8-5
PTBLS-8-5
Dimension s
5
mm
Dimension L
5
5
mm
Dimension L1
6.5
6.5
mm
Dimension d
8
8
mm
Dimension d1
9.5
9.5
mm
Dimension d2
17.5
17.5
mm
Dimension D
38
38
mm
Dimension H
30
30
mm
Max. Clamping force
18
18
N
Mass
25
25
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성