KTM-40-M8-30
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KTM - Seven Lobe Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ktm/ktm.prj},{NB=KTM-40-M8-30},{CN=KTM-40-M8-30},{D=40},{M=M8},{P=1.25},{LM=30},{H=26},{S=13},{H1=10.0},{D1=14},{D1X=40},{D2=M8},{D2X=8},{D3=14},{H1X=26},{H2=13},{H3=10.0},{W1=90.000},{ABS1=9.000},{ABS2=13.000},{ABS3=10.000},{ABS4=15.000},{R1=60.000},{R2=7.000},{ABS5=25.000},{ABS6=16.000},{ABS7=14.000},{ABS8=7.000},{R3=15.000},{R4=5.000},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KTM - Seven Lobe Knob
Bill of material
KTM-40-M8-30
Catalog Number
KTM-40-M8-30
KTM-40-M8-30
Diameter D
40
40
mm
Thread M
M8
M8
Pitch P
1.25
1.25
mm
Height Lm
30
30
mm
Height H
26
26
mm
Height s
13
13
mm
Height h
10.0
10.0
mm
Diameter d
14
14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성