KSCH-40-M8-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSCHM - Stainless Steel Hand Knob with Loss Protection
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kschm/ksch-m.prj},{NB=KSCH-40-M8-A},{CN=KSCH-40-M8-A},{D=40},{M=M8},{LF=15},{H=24},{SS=12},{SH=3.2},{R=22.3},{SA=2.8},{TYPE=ケーブルなし},{SSC=-},{MASS=7},{NDM=8},{KDM=6.466},{R1=17.000},{DR1=33.9066},{R2=3.000},{R3=54.740},{DR3=29.740},{R33=7.500},{DD=9.026},{DD2=9.340},{R4=0.500},{R5=1.000},{VER=1},{PPATH=parts/ksch_m_asmtab.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KSCH-M - Stainless Steel Hand Knob with Loss Protection
Bill of material
KSCH-40-M8-A
Catalog Number
KSCH-40-M8-A
KSCH-40-M8-A
Diameter D
40
40
mm
Thread
M8
M8
Length Lf
15
15
mm
Height H
24
24
mm
Height s
12
12
mm
Height h
3.2
3.2
mm
Radius R
22.3
22.3
mm
Height a
2.8
2.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성