KCWMS-50-M5-12-A4-HD-H
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KCWFS / KCWMS - Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kcwfs_kcwms/kcwms_a4_hd_h.prj},{NB=KCWMS-50-M5-12-A4-HD-H},{CN=KCWMS-50-M5-12-A4-HD-H},{D=50},{M=M5},{NDM=5},{P=0.8},{LM=12},{H=28},{S=5},{B=5},{D1=13},{D2=13.8},{D3=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KCWMS-A4-HD-H - Stainless Steel Wing Knob - Hygienic Design
Bill of material
KCWMS-50-M5-12-A4-HD-H
Catalog Number
KCWMS-50-M5-12-A4-HD-H
KCWMS-50-M5-12-A4-HD-H
Diameter D
50
50
mm
Thread
M5
M5
Pitch
0.8
0.8
mm
Length Of Thread
12
12
mm
Height H
28
28
mm
Height s
5
5
mm
Width B
5
5
mm
Diameter d
13
13
mm
Diameter d1
13.8
13.8
mm
Diameter d2
9
9
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성