PTYS-8-8-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PTY - Indexing Plunger - T-Knob style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pty/ptys_a.prj},{NB=PTYS-8-8-A},{CN=PTYS-8-8-A},{M=M16x1.5},{D=59},{D1=19.6},{L=59},{L1=26},{L2=8},{SW1=17},{B=8},{S=8},{LOAD=8.5/26},{AL=4660},{MASS=69},{MNDM=16.000},{MP=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PTYS-A - Indexing Plunger - T-Knob style
Bill of material
PTYS-8-8-A
Catalog Number
PTYS-8-8-A
PTYS-8-8-A
Thread
M16x1.5
M16x1.5
mm
Diameter D
59
59
mm
Diameter D1
19.6
19.6
mm
Height L
59
59
mm
Height L1
26
26
mm
Height L2
8
8
mm
SW1
17
17
mm
Diameter B
8
8
mm
S
8
8
mm
Load (N) min./max.
8.5/26
8.5/26
N
Tensile load
4660
4660
N
Mass
69
69
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성