DTAR-13-330-AF-M8-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
GANKO - Display Mounting System
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/ganko_display_mounting_system/dtar_af_asmtab.prj},{NB=DTAR-13-330-AF-M8-BK},{IDNR=},{CN=DTAR-13-330-AF-M8-BK},{MASS=1142},{ML=5},{T1=28},{A=47},{W1=115},{M=M8},{D=9},{W=190/330},{T=6/13},{H=155},{DTA=DTA-13-330-BK},{DFRAF=DFR-75-AF-M8},{PPATH=dtar_af/dtar_af_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
DTAR-AF - Mounting System for Tablet PC
Bill of material
DTAR-13-330-AF-M8-BK
Catalog Number
DTAR-13-330-AF-M8-BK
DTAR-13-330-AF-M8-BK
Mass
1142
1142
g
Max. Load
5
kg
Thickness t
28
28
mm
Length A
47
47
mm
Width W
115
115
mm
Screw M
M8
M8
mm
Diameter d
9
9
mm
Width of Correspondence Tablet PC min./max.
190/330
mm
Thickness of Correspondence Tablet PC min./max.
6/13
6/13
mm
Hight of Correspondence Tablet PC min.
155
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성