HKR2500A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/hkr_asmtab.prj},{NB=HKR2500A},{ARTIKEL=HKR2500A},{BESTELLNUM=HKR2500A},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=25},{HALTEKRAFT=1200},{HALTEMOMENT=15.0},{RICHT=von oben},{OW=25},{H2=38.0},{E=38.0},{A=78.0},{B=52.0},{BMAX=52.0},{B1=9.0},{B2=31.0},{G1=M10},{H=16.0},{G2=8.6},{G3=M8},{X=30.0},{ANZUGSMOMENT=7},{H1=25.0},{A1=60.0},{GG1=10},{L=63.0},{A2=38.5},{A3=41.5},{ABSD=5.1},{PPATH=hkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=HKR},{ZZB=U},{ZZC=J},{KOSCHUTZ=},{KLEMTYP=HKR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
Bill of material
HKR2500A
item number clamping element
HKR2500A
HKR2500A
availability
standard
data sheet
PDF data sheet
description
PDF description
PDF installation instructions
PDF installation instructions
size of shaft
25
25
mm
fixing power
1200
1200
N
static holding torque
15.0
15.0
N*m
installation way
from above
Clamping width
25
25
mm
casing height
38.0
38.0
mm
width
78.0
78.0
mm
casing length
52.0
52.0
mm
fixing holes/length
9.0
9.0
mm
clampimg lever axis/casing side back
31.0
31.0
mm
fastening screw thread
M10
M10
depth of fastening screw thread
16.0
16.0
mm
fixing holes
8.6
8.6
mm
shaft center / fixing surface
30.0
30.0
mm
fastening torque
7
7
Nm
clampimg lever axis/casing bottom
25.0
25.0
mm
mounting holes/width
60.0
60.0
mm
clampimg lever length
63.0
63.0
mm
clampimg lever unreleased
38.5
38.5
mm
clampimg lever released
41.5
41.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성