HK1501-150
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/hk_asmtab.prj},{NB=HK1501-150},{SORTIERUNG=1},{KLEMTYP=HKOS},{ARTIKEL=HK1501-150},{KLEMBREITE=MIN},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK1501-150},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{ABDECKBAND=},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{HALTEKRAFT=1200},{RICHT=von oben},{OW=15.30},{OWM=MIN},{D=MIN},{A=47.0},{B=24.0},{BMAX=24.0},{G=M4},{H=5.0},{C=MIN},{CC=6.5},{X=MIN},{E=17.5},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=5},{BN=15.500},{HN=9.500},{B2=4.0},{A1=17.0},{B1=17.0},{GG=4},{H1=12.5},{L=44.0},{A3=30.5},{A2=33.5},{ABSD=3.000},{PPATH=hk_asmsbl.prj},{SELEKTION=HK},{ZZC=J},{KOSCHUTZ=nein},{NBKID=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
Bill of material
HK1501-150
item number clamping element
HK1501-150
HK1501-150
item number adapting plate
availability
standard
data sheet
PDF data sheet
installation instructions
PDF installation instructions
description
PDF description
rail manufacturer
type of Rail
size
mm
type of Carriage
fixing power
1200
1200
installation way
from above
from above
Clamping width
15.30
15.30
mm
Clamping width min.
mm
fastening surface/rail base
width
47.0
47.0
mm
length
24.0
24.0
mm
max. length
24.0
24.0
mm
fastening screw thread
M4
M4
depth of the fastening screw thread
5.0
5.0
mm
clearance
mm
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
casing height
17.5
17.5
mm
thickness of adapting plate
mm
fastening torque
5
5
Nm
fixing holes position / length
4.0
4.0
mm
fixing holes / width
17.0
17.0
mm
fixing holes / length
17.0
17.0
mm
clampimg lever axis/casing bottom
12.5
12.5
mm
clampimg lever length
44.0
44.0
mm
clampimg lever unreleased
30.5
30.5
mm
clampimg lever released
33.5
33.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성