SNCPS-M6-12
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/sncps.prj},{NB=SNCPS-M6-12},{IDNR=},{CN=SNCPS-M6-12},{M=M6},{L=12.0},{M1=M10x0.75},{NDM1=10},{L1=4.0},{L2X=12.000},{B=4.0},{T=3.0},{L2=Full thread},{SNCPS=SCAP-6},{MASS=3.8-6.3},{NDM=6},{P1X=0.750},{M1X=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SNCPS - Socket Head Cap Screw for Cover Cap
Bill of material
SNCPS-M6-12
Catalog Number
SNCPS-M6-12
SNCPS-M6-12
Thread
M6
M6
Length L
12.0
12.0
mm
Thread M1
M10x0.75
M10x0.75
Length L1
4.0
4.0
mm
Dimension B
4.0
4.0
mm
Dimension t
3.0
3.0
mm
Length L2
Full Thread
Full Thread
mm
For use with Cover cap bolt SNCPS
SCAP-6
SCAP-6
Mass
3.8-6.3
3.8-6.3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성