SET-M4-10-NI
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/set_ni.prj},{NB=SET-M4-10-NI},{CN=SET-M4-10-NI},{M=M4},{L=10},{D1=8},{L1=0.9},{FUWW=SKX-8},{HSN=No.8},{TMIN=0.90},{MT=2.3},{MASS=0.65-1.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SET-NI - Hexalobular Socket Head Cap Screw (Extra Low Head, Steel Type, Nickel Plating)
Bill of material
SET-M4-10-NI
Catalog Number
SET-M4-10-NI
SET-M4-10-NI
Thread
M4
M4
Length L
10
10
mm
Diameter D1 -0.5~0
8
8
mm
Length L1 +-0.1
0.9
0.9
mm
For use with Wrench
SKX-8
SKX-8
Hexalobular socket No.
No.8
No.8
t min.
0.90
0.90
mm
Max.Torque
2.3
2.3
N-m
Mass
0.65-1.4
0.65-1.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성