SPS-M4-25-LC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plastic Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/sps_lc.prj},{NB=SPS-M4-25-LC},{M=M4},{L=25},{D1=7.0},{L1=2.8},{B=2.5},{BTT=789},{BTL=0.46},{MASS=0.59},{NDM=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPS-LC - Plastic Screw PPS / Socket Head Cap Screw/ Low Head
Bill of material
SPS-M4-25-LC
Catalog Number
SPS-M4-25-LC
SPS-M4-25-LC
Thread M
M4
M4
mm
Dimension L
25
25
mm
Dimension D1
7.0
7.0
mm
Dimension L1
2.8
2.8
mm
Dimension B
2.5
2.5
mm
Tension Rupture Load
789
789
N
Torsion Rupture Torque
0.46
0.46
Nm
Mass
0.59
0.59
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성