SSCPS-M5-20
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw / Full Thread
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screws_full_thread/sscps.prj},{NB=SSCPS-M5-20},{IDNR=},{CN=SSCPS-M5-20},{M=M5},{L=20},{LM=6},{D1=9.0},{L1=3.3},{D=3.9},{MASS=2.7-4.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SSCPS - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Captive Screw
Bill of material
SSCPS-M5-20
Catalog Number
SSCPS-M5-20
SSCPS-M5-20
Thread
M5
M5
Length L
20
20
mm
Length Lm
6
6
mm
Diameter D1
9.0
9.0
mm
Length L1
3.3
3.3
mm
Diameter d
3.9
3.9
mm
Mass
2.7-4.2
2.7-4.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성