??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Blindplatte Typ BP/H
Stückliste
BP/H 24_87171626
TYP
BP/H 24
Best-Nr.
87171626
FARBE
schwarz
A
146 mm
B
48 mm
Einbauhöhe
4.5 mm
A
112 mm
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
1
IP-Klasse
42 mm
UL94
HB mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen