??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.080.00.00500 - Gasdruckfeder, Standard mit Durchgangsbohrung
Bill of material
NC.080.00.00500.025
Order number
Company
MSP
Type
NC.080.00.00500
Max. Stroke
mm
Flanges
Compression Rate
Initial Force (130 bar)
510 daN
Initial Intermediate Forces (130 bar)
510 daN
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
Body diameter
50 mm
Total length
mm
Safety stroke
3 mm
Länge Einschraubgewinde
10.0 mm
Cylinder length
mm
Ø ROD
30 mm
VMAX
1.6 m/s
weight
kg
Vol
l
Full pressure
125 bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
SPECIAL APPLICATIONS
Series
VH
VTEMP
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)