카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.064.10.02400.080
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_064_10_02400_asmtab.prj},{NB=NC.064.10.02400.080(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.064.10.02400.080},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.064.10.02400},{NITROCYLARTNO=NC.064.10.02400.080},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4029},{IF=2385},{IIF=2385},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=190.0},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.25},{V=0.443},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CD},{INFO=PDF Datenblatt},{VTEMP=0.44304},{PPATH=assemblies/nc_064_10_02400_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.064.10.02400 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.064.10.02400.080
Order number
NC.064.10.02400.080
NC.064.10.02400.080
Company
MSP
Type
NC.064.10.02400
Max. Stroke
80.0
80.0
mm
Flange
-
A14-075
A34-075
B21-075
B76-075
C05-075
C20-075
D02-075
D67-075
-
A14-075
A34-075
B21-075
B76-075
C05-075
C20-075
D02-075
D67-075
Connection systems
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector
-
-
Tube
ohne Rohre
ohne Rohre
Compression Rate
1.4029
1.4029
Initial Force (150 bar)
2385
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2385
daN
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
75
mm
Length
270
270
mm
Safety stroke
3
mm
Length
190.0
190.0
mm
Ø ROD
45
mm
VMAX
1.6
m/s
Weight
4.25
4.25
kg
Vol
0.443
0.443
l
Full pressure
150
bar
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
Series
CD
VTEMP
0.44304
0.44304
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성