카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.053.00.00100.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_053_00_acmtab.prj},{NB=NC.053.00.00100.025.1(0,-,100100)},{CNSORDERNO=NC.053.00.00100.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.053.00},{AZOLGASARTNO=AFD 50 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.053.00.00100.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4081},{IF=100},{IIF=100},{HUB=0},{B=25},{Q=2},{L=67.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.18},{V=0.010},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_053_00_acmtpl.prj},{VTEMP=0.00976},{IIFALG=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.053.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung VDI 3003
Bill of material
NC.053.00.00100.025.1
Order number
NC.053.00.00100.025.1
NC.053.00.00100.025.1
Company
MSP
Type
NC.053.00
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-025
A14-025
A19-025
A19-025
A44-025
A44-025
A49-025
A49-025
D02-025
D02-025
Compression Rate
1.4081
1.4081
Initial Force
100
100
daN
Initial Intermediate Forces
100.000
100.000
daN
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
25
mm
Total length
92
92
mm
Safety stroke
2
mm
Cylinder length
67.0
67.0
mm
Ø ROD
12
mm
VMAX
1.6
m/s
weight
0.18
0.18
kg
Vol
0.010
0.010
l
Full pressure
20
bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Filling adapter
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
MINI
Series
AFD
VTEMP
0.00976
0.00976
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성