카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.030.00.01000.016.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_030_00_01000_asmtab.prj},{NB=NC.030.00.01000.016.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.030.00.01000.016.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.030.00.01000},{PPATH=assemblies/nc_030_00_01000_asmtpl.prj},{NITROCYLARTNO=NC.030.00.01000.016.1},{HUBMAX=16},{FL=-},{CR=1.5449},{IF=1060},{IIF=1060},{B=38},{HUB=0},{Q=3},{L=84},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.47},{V=0.020},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=POWER COMPACT STROKE},{SERIEN=CS},{VTEMP=0.02011}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.01000 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.01000.016.1
Order number
NC.030.00.01000.016.1
NC.030.00.01000.016.1
Company
MSP
Type
NC.030.00.01000
Max. Stroke
16
16
mm
Flange
-
A14-038
A19-038
A34-038
-
A14-038
A19-038
A34-038
Compression Rate
1.5449
1.5449
Initial Force (150 bar)
1060
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1060
daN
Body diameter
38
mm
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Length
100
100
mm
Safety stroke
3
mm
Length
84
84
mm
Ø ROD
20
mm
VMAX
1.6
m/s
Weight
0.47
0.47
Vol
0.020
0.020
l
Full pressure
150
bar
Gewinde für Ladeadapter
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
CS
VTEMP
0.02011
0.02011
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성