카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408026074
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M30
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/medium_load_solid_steel_base_5_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815433(hoch0)},{TYP=45815433},{BESTNR=4061408026074},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M30x225},{A=26},{B=225},{D=100},{CH=30},{F=M30},{M=30},{G=16.0},{H=251},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15433},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15422_15433_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load- Solid steel base Ø100
Bill of material
MOVET+4061408026074
Type
45815433
45815433
Order No.
4061408026074
4061408026074
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M30x225
M30x225
Minimum installation height machine-bottom
26
mm
Usable thread lenght
225
225
mm
Ø-Base
100
mm
Regulation key
30
mm
Ø-Thread
M30
H-Height base
16.0
mm
H-Total height
251
251
mm
Machine foot load
35000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성