카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408114245
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M30
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812550/G(hoch)},{TYP=45812550/G},{BESTNR=4061408114245},{LODLEVEL=hoch},{BES=M30x250},{A=32},{B=250},{D=159},{CH=30},{F=M30},{M=30},{G=23},{H1=282},{SL=70000},{INFO=Download-Link},{TYPX=12550/G},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12426_12578_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø159 with 2 bores
Bill of material
MOVET+4061408114245
Type
45812550/G
45812550/G
Order No.
4061408114245
4061408114245
Level of detail
High
Low
High
Low
Description
M30x250
M30x250
Minimum installation height machine-bottom
32
mm
Usable thread lenght
250
250
mm
Ø-Base
159
mm
Regulation key
30
mm
Ø-Thread
M30
H-Height base
23
mm
H-Total height
282
282
mm
Machine foot load
70000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성