카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408079612
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/tekno_fix_line_base_and_screw_with_th_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812620F(hoch)},{TYP=45812620F},{BESTNR=4061408079612},{LODLEVEL=hoch},{D=100},{D1=13},{CH=24},{F=M24x2},{G=18},{H=141},{H1=174},{SL=60000},{INFO=Download link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12620%20v_12627.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/tekno_fix_line_parts/tekno_fix_line_base_and_screw_with_th/tekno_fix_line_base_and_screw_with_th_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Tekno - Fix Line base and screw with through hole
Bill of material
MOVET+4061408079612
Type
45812620F
45812620F
Order No.
4061408079612
4061408079612
Level of detail
High
Low
High
Low
Diameter
100
Ø
Inner diameter
13
Ø
Regulation key
24
mm
Ø-Thread
M24x2
Height base
18
mm
Total height
141
141
mm
Total height
174
174
mm
Machine foot load
60000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성