카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408089277
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815487(hoch0)},{TYP=45815487},{BESTNR=4061408089277},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14x125},{A=19},{B=125},{D=63},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=11.5},{H=144},{SL=18000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15487},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15480_15490_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid steel base Ø63 with 2 bores
Bill of material
MOVET+4061408089277
Type
45815487
45815487
Order No.
4061408089277
4061408089277
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M14x125
M14x125
Minimum installation height machine-bottom
19
mm
Usable thread lenght
125
125
mm
Ø-Base
63
mm
Regulation key
14
mm
Ø-Thread
M14
H-Height base
11.5
mm
H-Total height
144
144
mm
Machine foot load
18000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성