카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408019854
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter M16
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/s_plastic_articulated_stem_m16_d65_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810286(hoch0)},{TYP=45810286},{BESTNR=4061408019854},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x125},{A=33},{B=125},{D=65},{CH=16},{F=M16},{M=16},{G=23},{H=158},{H1=158},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10280_10293_20.pdf},{TYPX=10286},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=0.000},{HOLE=0.000},{VER1=1},{VER2=1},{PPATH=../../parts/s_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Plastic line base Ø65
Bill of material
MOVET+4061408019854
Type
45810286
45810286
Order No.
4061408019854
4061408019854
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16x125
M16x125
Minimum installation height maschine-bottom
33
mm
Nutzbare Gewindelänge
125
125
mm
Base
65
mm
Regulation key
16
mm
Thread
M16
Height base
23
mm
Total height
158
158
Total height
158
158
Maschine foot load
15000
N
Download-Link
Download-Link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성