카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408038596
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter M16
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/s_plastic_articulated_stem_m16_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810384(hoch0)},{TYP=45810384},{BESTNR=4061408038596},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x175},{A=57},{B=175},{D=123},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=37},{H=232},{H1=232},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10374_10407.pdf},{TYPX=10384},{ANTISLIP=3},{PLATE=0},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/s_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Plastic line base Ø123
Bill of material
MOVET+4061408038596
Type
45810384
45810384
Order No.
4061408038596
4061408038596
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16x175
M16x175
Minimum installation height maschine-bottom
57
mm
Nutzbare Gewindelänge
175
175
mm
Base
123
mm
Regulation key
20
20
mm
Thread
M16
Height base
37
mm
Total height
232
232
Total height
232
232
Maschine foot load
35000
35000
N
Download-Link
Download-Link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성