카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408036592
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter >M30
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/edelstahl_vulcanized_mit_bef_m30_d100_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825202/F(hoch0)},{TYP=45825202/F},{BESTNR=4061408036592},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M30X250},{A=44},{B=250},{D=100},{CH=26},{F=M30},{M=30},{G=30},{H=294},{I=69},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/25150_f_25202_f.pdf},{TYPX=25202/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
Bill of material
MOVET+4061408036592
Type
45825202/F
45825202/F
Order No.
4061408036592
4061408036592
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M30X250
M30X250
minimum installation height maschine-bottom
44
mm
usable thread lenght
250
250
mm
base
100
mm
regulation key
26
mm
thread
M30
height base
30
mm
total height
294
294
mm
I
69
mm
maschine foot load
15000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성