카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408029792
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M16
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/edelstahl_vulcanized_mit_befes_m16_d100_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825110/F(hoch0)},{TYP=45825110/F},{BESTNR=4061408029792},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16X200},{A=42},{B=200},{D=100},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=30},{H=242},{I=69},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/25100_f_25134_f.pdf},{TYPX=25110/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
Bill of material
MOVET+4061408029792
Type
45825110/F
45825110/F
Order No.
4061408029792
4061408029792
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16X200
M16X200
minimum installation height maschine-bottom
42
mm
usable thread lenght
200
200
mm
base
100
mm
regulation key
13
mm
thread
M16
height base
30
mm
total height
242
242
mm
I
69
mm
maschine foot load
15000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성