카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408118540
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M16
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/edelstahl_vulcanized_m16_d150_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825316(hoch0)},{TYP=45825316},{BESTNR=4061408118540},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16X200},{A=49},{B=200},{D=150},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=35},{H=249},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/25306_25366.pdf},{TYPX=25316},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized
Bill of material
MOVET+4061408118540
Type
45825316
45825316
Order No.
4061408118540
4061408118540
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16X200
M16X200
minimum installation height maschine-bottom
49
mm
usable thread lenght
200
200
mm
base
150
mm
regulation key
13
mm
thread
M16
height base
35
mm
total height
249
249
maschine foot load
30000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성