카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408119967
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M14
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/edelstahl_vulcanized_m14_d50_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824708(hoch0)},{TYP=45824708},{BESTNR=4061408119967},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14X175},{A=29},{B=175},{D=50},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=19},{H=204},{SL=4000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24500_24806.pdf},{TYPX=24708},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized
Bill of material
MOVET+4061408119967
Type
45824708
45824708
Order No.
4061408119967
4061408119967
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M14X175
M14X175
minimum installation height maschine-bottom
29
mm
usable thread lenght
175
175
mm
base
50
mm
regulation key
14
mm
thread
M14
height base
19
mm
total height
204
204
maschine foot load
4000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성