카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408020553
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_base_fix_stem_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811629(hoch)},{TYP=45811629},{BESTNR=4061408020553},{LODLEVEL=hoch},{BES=M16x100},{A=33},{B=100},{D=100},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=20},{H1=136},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11629},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11629_11753.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_fix_stem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø100
Bill of material
MOVET+4061408020553
Type
45811629
45811629
Order No.
4061408020553
4061408020553
Level of detail
High
Low
High
Low
Description
M16x100
M16x100
Minimum installation height machine-bottom
33
mm
Usable thread lenght
100
100
mm
Ø-Base
100
mm
Regulation key
20
mm
Ø-Thread
M16
H-Height base
20
mm
H-Total height
136
136
mm
Maschine foot load
40000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성