387006324
Molex
Terminal Blocks
One Piece
Fixed Mount Barrier
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/one_piece/fixed_mount_barrier/38700.prj},{NB=387006324},{SHA256=CwHw/VmUJcFTsGKP/AeGwbKRuGGiVHpsDCnD4ciqAsI=},{INAME=00118__387006324},{PN=387006324},{DESC=8.26mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, without Mounting Ends, 24 Circuits},{CIRCUITS=24},{CURRENT=15.0},{EA=Horizontal},{ROWS=1},{ORIENTATION=Horizontal},{PITCH=8.26},{TYPE=Barrier Strip}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
38700
Bill of material
387006324
Part Number
387006324
387006324
Description
8.26mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, without Mounting Ends, 24 Circuits
8.26mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, without Mounting Ends, 24 Circuits
Circuits (Loaded)
24
24
Current - Maximum per Contact
15.0
15.0
A
Entry Angle
Horizontal
Number of Rows
1
Orientation
Horizontal
Pitch - Mating Interface
8.26
mm
Type
Barrier Strip
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성