2111760080
Molex
PCB Headers
0.35mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/0_35mm/slimstack/211176.prj},{NB=2111760080},{SHA256=/6nRRy6IwCj8uLqZ2QGTq4Aw7Yf0A3h8bZSenhIsjCE=},{INAME=00196__2111760080},{PN=2111760080},{DESC=SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, Battery Series, 0.70mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 8 Circuits, 15.0A},{CIRCUITS=8},{CURRENT=0.3, 15.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
211176
Bill of material
2111760080
Part Number
2111760080
Description
SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, Battery Series, 0.70mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 8 Circuits, 15.0A
Circuits (Loaded)
8
Maximum Current
0.3, 15.0
A
Material - Plating Mating
Gold
Number of Rows
2
Orientation
Vertical
Termination Interface
Surface Mount
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성