??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - 带法兰 齿型惰轮-S14M型(两侧轴承型)
明细表
BHTFW28-S14M400-30
型号
BHTFW28-S14M400-30
法兰材质
S45C相当
轴承材质
表面处理
四氧化三铁保护膜
齿数
28
适用皮带
轴径 d
mm
P.D.
124.78 mm
外径
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
Dh
57.0 mm
轴承尺寸 No.
6206ZZx2
D 轴承直径
62 mm
B轴承直径
16 mm
肩切割
FC 指定单位0.5mm
mm
无法兰
仅单侧带法兰
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型