E-LTBJA-XL025-140
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/e_ltbja_xl.prj},{NB=E-LTBJA-XL025-140_info-1-11-11},{TS=S},{TB=XL},{BNW=025},{NT=140},{PITCH=5.080},{ANGLE=50},{H=2.3},{HH=1.27},{II=1.03},{LRR=2.57},{RSSP=1},{NT1=11},{NT2=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
E-LTBJA-XL, E-LTBJA-L, E-LTBJA-H, E-LTBRA-XL, E-LTBRA-L, E-LTBRA-H - Econony Long Timing Belts XL/L/H
BOM
E-LTBJA-XL025-140
Part Number
E-LTBJA-XL025-140
E-LTBJA-XL025-140
Type Selection
Standard
Both Sides Cloth Lined
Standard
Both Sides Cloth Lined
Belt Type
XL
XL
Belt Nominal Width
025
037
050
025
037
050
No. of Teeth Lower to Upper Limit
Belt Width
6.4
6.4
mm
Pitch
5.080
5.080
mm
2θ(°)
50
50
H
2.3
2.3
mm
h
1.27
1.27
mm
i
1.03
1.03
mm
Lr
2.57
2.57
mm
Rotary Speed of Small Pulley
900 or Less
Over 900, 1200 or Less
Over 1200, 1800 or Less
Over 1800, 3600 or Less
Over 3600, 4800 or Less
900 or Less
Over 900, 1200 or Less
Over 1200, 1800 or Less
Over 1800, 3600 or Less
Over 3600, 4800 or Less
rpm
No. of Teeth of Small Pulley
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
72
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
72
No. of Teeth of Large Pulley
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
72
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
72
C Inter-shaft Distance
327.66
327.66
mm
Note
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성