??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UWANGF, UWANSGF - Poussoirs avec plaques
Nomenclature
UWANGF120-5
Réf. pièce
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Placage au chrome
Matériau du socle secondaire
Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du socle secondaire
Revêtement électrostatique (argent)
Matériau de l'écrou secondaire
1.4401/X5CrNiMo17-12-2
Matériau du boulon secondaire
EN 1.4301 équivalent
L
mm
Sélection du profilé de fixation
P
mm
L1
mm
N (percé)
5.0 mm
N (chanfrein)
11.0 mm
Charge admissible
2000 N
Boulon fourni
SHFBS
Qté d'écrou fourni
4
Ecrou fourni
HNTTSN
Ecrou fixé (Qté)
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés