??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - Profilati curvi serie HFS5
Lista materiale
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
Codice componente
Tipo
N.
5-2020
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
A - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
R
mm
Massa
0.5 kg/m
Sezione
183 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
0.742x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - ly
0.742x10^4 mm4
Maschiatura
Variante foro M
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD