RHTCN4-M5
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/rhtcn.prj},{NB=RHTCN4-M5},{D=4},{NOM=M5},{B2=22.7},{P1=11},{P2=11.6},{H=12},{AR=1500},{TT=150},{X2=10.500},{X3=0.400},{X4=0.100},{X5=0.200},{X6=16.9361},{X7=0.600},{X8=0.500},{X9=1.000},{X10=0.900},{X11=1.600},{X12=0.4640},{Y1=14.900},{Z1=1.2295},{Z2=1.500},{Z3=3.000},{W1=9.3928},{W2=8.700},{W3=7.500},{W4=5.400},{W5=9.900},{W6=6.190},{W7=4.200},{W8=5.000},{Q1=0.500},{Q2=0.175},{Q3=0.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
RHTCN - 하이로터리조인트 - 스트레이트
BOM
RHTCN4-M5
형번
RHTCN4-M5
RHTCN4-M5
D
4
4
mm
호칭
M5
1
M5
1
M 나사 크기
M5
M5
A
3
3
mm
b1
43.2
43.2
mm
b2
22.7
22.7
mm
L
40.2
40.2
mm
P1
11
11
mm
P2
11.6
11.6
mm
H 반대측
12
12
mm
허용회전수
1500
1500
r.p.m
회전토크
150
g*cm
유효단면적
2.2
2.2
mm**2
질량
24
24
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성