??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSFB, MSFBR - 脚踏换向阀
明细表
MSFB3
型号
选择类型
材质
ADC12
表面处理
银色涂装
No.
通道
管连接口径 N-OUT
Rc1/4
管连接口径 EX
Rc1/8
位置数
2
有效截面积
8 mm2
额定压力范围
0~0.7 MPa
耐压力
1.5 MPa
最大踩踏力
29 N
使用温度范围
5~60 Degree Celsius
使用流体
空气
重量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型