??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LKBK, LKBM - Liaisons-Type courbé
Nomenclature
LKBK12-L40-S30-Q90-H3-HA3-T5
Traitement de la surface du support
Matériau
EN 1.0038 équivalent
Traitement de surface
P
mm
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
S Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Q Incrément d'un degré (°)
Sélection du type du trou 1
Sélection du diamètre du trou 1
mm
Trou R 1
3.0 mm
Sélection du type du trou 2
Sélection du diamètre du trou 2
mm
R Trou 2
3.0 mm
Sélection de T
mm
R1
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés