MSFRRR8A
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/msfrrr_asmtab.prj},{NB=MSFRRR8A},{TYPE=MSFRRR},{NO=8A},{RC=1/4},{NFR=5},{OPR=0.05~1.0},{SP=0.05~0.85},{PR=1.5},{OQ=55},{MDFR=50},{RO=Turbine Oil 1 Type (ISO VG32)},{ATR=5~60},{PF=Air},{MASS=780},{AC=Pressure Gauge 1 pc., Bracket 1 pc.},{PPATH=msfrrr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSFRRR - 조질기기세트-필터붙이레귤레이터+루블리케이터
BOM
MSFRRR8A
형번
MSFRRR8A
MSFRRR8A
번호
8A
8A
RC(PT)
1/4
1/4
노과도
5
microns
사용압력범위
0.05~1.0
MPa
설정 압력범위
0.05~0.85
MPa
내압
1.5
MPa
저유량
55
cm^3
최소 적하유량
50
50
l/min
추천오일
터빈오일1종 (ISO VG32)
범위온도범위
5~60
사용유체
공기
질량
780
g
부속품
압력계 1개, 브라켓 1개
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성