SL-BTLSS3-Q1-R1
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlss.prj},{NB=SL-BTLSS3-Q1-R1},{MAT=S},{ST=-},{CM=SL-},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{P=35},{N=2},{PT=6},{A=30},{B=30},{E=20},{F=15},{X=7.5},{Y=7},{M=M6},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-BTLSS, SH-BTLSS, SHD-BTLSS - (Precision cleaning) Block Terminals - L Shaped Hole Type - Pitch Standard - 30 SQ
BOM
SL-BTLSS3-Q1-R1
형번
SL-BTLSS3-Q1-R1
SL-BTLSS3-Q1-R1
타입
SL-BTLSS3
SL-BTLSS3
Cleaning Method
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
장착홀선택
카운터보어
관통홀
카운터보어
관통홀
번호
3
3
Q (Rc (PT)/ NPT))선택
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT 1/8)
2N (NPT 1/4)
3N (NPT 3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT 1/8)
2N (NPT 1/4)
3N (NPT 3/8)
R (Rc (PT)/ NPT) 선택
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT 1/8)
2N (NPT 1/4)
3N (NPT 3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT 1/8)
2N (NPT 1/4)
3N (NPT 3/8)
P 피치
35
35
mm
N 피치수
2
2
총나사수
6
6
A
30
mm
B
30
mm
E
20
mm
F
15
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
M (장착홀)
M6
d(장착홀치수)
6.6
mm
D(장착홀치수)
11
mm
h(장착홀치수)
6.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성