??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMRASA, SH-BMRASA - Precision Cleaning Manifold Blocks Pneumatic - Selectable Thread Size / Outlets on 1 Side, Horizontal / 2 Inlets - Pitch (P) Standard - 15 Square
Lista materiale
SL-BMRASA4-RM3-GM3-KM3
Codice componente
Cleaning Method
Selezione foro di montaggio
Circuits
Selezione R (M (Filettatura grossa))
Selezione G (M (Filettatura grossa))
Selezione K (M (Filettatura grossa))
Pitch P
15 mm
Number of Pitches N
Filettature porte
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
Foro di montaggio M
M4
D
4.3 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD