??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTSB, BTSBM, BTSBR, G-BTSB, G-BTSBM, G-BTSBR - Borniers-Hydraulique-Pas standard série BTS-Carré 20
Nomenclature
BTSB4-R1-S1
Réf. pièce
Matériau
Traitement de surface
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
Sélection du trou de montage
Nbr.
R (Rc (PT))
1/8
S (Rc (PT))
1/8
Pas P
25 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.2 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés