??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMZFP, BMZFMP, BMZFRP, G-BMZFP, G-BMZFMP, G-BMZFRP - 液压·水压用(边长30x35)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距指定型-
明细表
BMZFP3-Q1-G1-P25
型号
材质
表面处理
Screw Type Selection
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
连数
Q (Rc (PT)) 选择
G (Rc (PT))选择
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N 等分数
螺丝总数
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
d (安装孔)
6.6 mm
D (安装孔)
11.0 mm
h (安装孔数)
6.5 mm
G孔反向
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型