??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMUSP, G-BMUSP - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ指定-BMUSシリーズ - 30x35角
部品表
BMUSP4-Q1-R1-G1-K1-P20
型番
材質
一般構造用鋼
表面処理
三価クロメート
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)) 選択
R (Rc (PT)) 選択
G (Rc (PT))選択
K (Rc (PT)) 選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
総ねじ数
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
d (取付穴)
5.5 mm
D (取付穴)
9.5 mm
h (取付穴数)
5.5 mm
M (取付穴)
M5
D1 (取付穴)
8 mm
d1 (取付穴)
4.2 mm
h1(取付穴数)
4.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)