??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMTFLP, G-BMTFLP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMTF시리즈 - 60각
BOM
BMTFLP3-Q2-R2-S2-G2-K2-P35
형번
재질
SS400
표면처리
3가크로메이트 mm
나사 종류 선택
장착홀선택
번호
Q (Rc (PT)) 선택
R (Rc (PT)) 선택
S(Rc(PT)선택
G (Rc (PT))선택
K (Rc (PT)) 선택
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
값 입력 P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
cm
inch
ft
N 피치수
총나사수
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
d (장착홀)
8.5 mm
D (장착홀)
14 mm
h (장착홀수)
8.5 mm
M (장착홀)
M8
D1 (장착홀)
11 mm
d1 (장착홀)
6.8 mm
h1(장착홀수)
6.5 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드