??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TRSASB, TRSASG - トリムシールーシリコンゴムTRSA
部品表
TRSASB3.2-L1
型番
TRSASB3.2-L1
タイプ選択
TRSASB, TRSASG
タイプ選択
本体材質
シリコンゴム
材質 ラバー部
シリコンゴム
芯金部材質
SPCC
T
3.2 mm
L 指定1[メートル]単位
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
24 mm
W
4.6 mm
D
10 mm
t
1.2 mm
曲げ方向 1
95 mm
曲げ方向 2
170 mm
曲げ方向 3
50 mm
プレート厚さ (Tの範囲)
1.0~3.2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)