??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TRSASB, TRSASG - Kantenschutzprofile, Silikongummi, TRSA
Stückliste
TRSASB3.2-L1
Teile-Nr.
TRSASB3.2-L1
Ausführung auswählen
TRSASB, TRSASG
Ausführung auswählen
Werkstoff Grundkörper
Silikonkautschuk
Werkstoff Gummiteil
Silikonkautschuk
Werkstoff Metallkern
EN 1.0330 Äquivalent
Farbe
Schwarz
T
3.2 mm
L 1m-Schritte
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
24 mm
W
4.6 mm
D
10 mm
t
1.2 mm
Min. Biegeradius Richtung 1
95 mm
Min. Biegeradius Richtung 2
170 mm
Min. Biegeradius Richtung 3
50 mm
Plattendicke (Bereich T)
1.0~3.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen