GSKSF22096-400
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/gsksf_asmtab.prj},{NB=GSKSF22096-400},{TYPE=GSKSF},{NO=22096},{N=400},{ST=96.0},{A=22.0},{B=10.0},{D=8.5},{E=8.6},{MATC=1008 Pipe Steel (Carbon Steel Tube for Machine Structure Use)},{MATR=1020 Carbon Steel},{MATB=Polyacetal Resin (White)},{MATG=Nitrogen Gas (N2) },{STC=Painting (black)},{STR=Gas Soft Nitriding Treatment},{PPATH=gsksf/gsksf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GSKSF - Gas Springs - Mounting Direction Free Type - GSKSF Type
BOM
GSKSF22096-400
형번
GSKSF22096-400
GSKSF22096-400
타입
GSKSF
번호
22096
22096
(N)
400
400
L Max. Length
306
306
mm
L Min. Length
210.0
210.0
mm
스토로크
96.0
96.0
mm
N Lmax-10mm Stroke
392.0
392.0
kgf Lmax-10mm Stroke
384.2
384.2
N Lmax-(S)mm Stroke
477.3
477.3
kgf Lmax-(S)mm Stroke
467.8
467.8
(S)
86
86
A 외경
22.0
22.0
mm
B 로드직경
10.0
10.0
mm
C
24
24
mm
D
8.5
8.5
mm
E
8.6
mm
G
R10
R10
mm
H
181.0
181.0
mm
중량
230
230
g
Cylinder Materials
1008 Pipe Steel (Carbon Steel Tube for Machine Structure Use)
Rod Materials
S20C
Bushing Materials
Polyacetal Resin (White)
Gas Materials
질소 가스 (N2)
Cylinder Surface Treatment
Painting (black)
Rod Surface Treatment
Gas Soft Nitriding Treatment
PPATH
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성